StarTech.com

Adaptador Conversor de Cable VGA a VGA Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 1 Macho a Hembra

ID del Producto: GC1515MFRA1

6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Gris
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 28 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable VGA en ángulo derecho a VGA de tipo 1 - M/H

Certificaciones