StarTech.com

Adaptador Cable Conversor de 20cm Mini HDMI a DVI-D

Conecte una pantalla DVI a un dispositivo equipado con Mini HDMI, mediante el uso de un cable DVI-D estándar

ID del Producto: HDCDVIMF8IN

  • 20 cm de longitud de cable
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Soporta una resolución máxima de 1920x1200
12,99 € EUR sin IVA
15,72 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 39.5 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 30/32 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 203.2 mm [8 in]
Longitud del Producto 203 mm [8 in]
Peso del Producto 39.6 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 44.8 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo Mini HDMI® a DVI-D, de 20cm - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable 20cm Micro HDMI a DVI-D
HDDDVIMF8IN
Adaptador Cable 20cm Micro HDMI a DVI-D

Conecte una pantalla DVI a un dispositivo equipado con Micro HDMI, mediante el uso de un cable DVI-D estándar

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Conector Mini Jack 3,5mm - Plug TRRS - Macho a Macho

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al estéreo de su auto

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA