StarTech.com

Cable de 0,2m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Hembra - Negro

Conecte su monitor DisplayPort® a una fuente DisplayPort® estándar

ID del Producto: MDP2DPMF6IN

  • Su diseño corto (6 pulgadas) hace de este cable Mini DisplayPort a DisplayPort un producto fácil de transportar
  • Compatible con ordenadores PC, Mac y Microsoft® Surface™
  • Permite convertir fácilmente de Mini DisplayPort a DisplayPort
16,99 € EUR sin IVA
20,39 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

El adaptador de cable de video Mini DisplayPort a DisplayPort, MDP2DPMF6IN permite incorporar un puerto con conexión DisplayPort estándar a su laptop equipada con mini Displayport. Fácil de usar y de instalar, esta solución eficaz y económica facilita la conversión de Mini DP a DP aprovechando al máximo el dispositivo Mini DisplayPort.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

La ventaja de StarTech.com

  • Ofrece una solución eficaz y económica para agregar una conexión DisplayPort estándar a su Laptop o Mac® Mini
  • Una conexión confiable y duradera entre Mini DisplayPort y DisplayPort
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite conectar un monitor o pantalla DisplayPort (HP, Dell) a dispositivos equipados con una conexión de salida Mini DisplayPort

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 20
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Características Físicas
Cable OD 5 mm [0.2 in]
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 20 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Video Mini DisplayPort a DisplayPort de 6 pulgadas - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cable de 15cm Adaptador DisplayPort Macho a Mini DisplayPort Hembra - DP a Mini DP - Negro

Conecte un monitor Mini DisplayPort a una fuente DisplayPort estándar

7,99 € sin IVA
9,59 € con IVA
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DisplayPort - Mini DP Macho - DP Hembra

Conecte sus dispositivos Mini DisplayPort® utilizando un cable DsiplayPort estándar

23,99 € sin IVA
28,79 € con IVA
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM6
Cable Adaptador de 1,8m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM10
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

14,99 € sin IVA
17,99 € con IVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

12,99 € sin IVA
15,59 € con IVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

13,99 € sin IVA
16,79 € con IVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su laptop equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA
Cable de 4m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho- Negro
MDP2DPMM4M
Cable de 4m Adaptador de Mini DisplayPort Macho a DisplayPort Macho- Negro

Conecte su ordenador equipado con Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort estándar

22,99 € sin IVA
27,59 € con IVA
Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k
MDPEXT3
Cable de 91cm de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA
Cable de 1,8m de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k
MDPEXT6
Cable de 1,8m de Extensión de Vídeo Mini-DisplayPort - Macho a Hembra - 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con Mini DisplayPort™

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto