StarTech.com

Cable de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre ordenadores portátiles y monitores equipados con DisplayPort™

ID del Producto: MDISP1M

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
Ver otros
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores recubiertos en oro
14,99 € EUR sin IVA
18,14 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 39.9 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 40.3 g [1.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1m Mini DisplayPort 1.2 MiniDP

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k
MDISP2M
Cable de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a MiniDP Macho- Mini DP Negro 4k

Habilite una conexión de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2 entre su portátil equipado Mini DisplayPort™ y un monitor

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DisplayPort - Mini DP Macho - DP Hembra

Conecte sus dispositivos Mini DisplayPort® utilizando un cable DsiplayPort estándar

23,99 € sin IVA
29,03 € con IVA
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cable de 15cm Adaptador DisplayPort Macho a Mini DisplayPort Hembra - DP a Mini DP - Negro

Conecte un monitor Mini DisplayPort a una fuente DisplayPort estándar

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA