StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

ID del Producto: HDADMM2M

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Soporta la especificación HDMI® de Alta Velocidad
  • Listo para 3D y Ethernet
13,99 € EUR sin IVA
16,93 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 4.2
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 75 g [2.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 2m - HDMI a Micro HDMI M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 50cm - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho
HDADMM50CM
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 50cm - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho
HDADMM1M
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA