StarTech.com

Cable HDMI a DVI 10m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

ID del Producto: HDDVIMM10M

  • Mayor ancho de banda, video sin compresión y sonido digital multicanal, todo en un sólo cable
  • Fácil de instalar
68,99 € EUR sin IVA
83,48 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 39.5 mm [1.6 in]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 m [32.8 ft]
Longitud del Producto 10 m [32.8 ft]
Peso del Producto 1.3 kg [2.8 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 kg [2.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® a Video DVI Digital de 10 metros

Certificaciones

Productos Relacionados

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Cable HDMI a DVI 1m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D , o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Cable HDMI a DVI 2m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
Cable HDMI a DVI 3m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Cable HDMI a DVI 5m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable HDMI a DVI 15m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro
HDDVIMM15M
Cable HDMI a DVI 15m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

106,99 € sin IVA
129,46 € con IVA
Adaptador  HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro
HDMIDVIFM
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA