StarTech.com

Cable de 10m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video

ID del Producto: MXTHQ10M

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
Ver otros
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
  • Núcleos de ferrita para eliminar las interferencias EMI
33,99 € EUR sin IVA
41,13 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 m [32.8 ft]
Longitud del Producto 10 m [32.8 ft]
Peso del Producto 957 g [33.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 49 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax de Extensión de Video para Monitor VGA de Alta Resolución 10m - HD15 M/H
2 - Tuercas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 15m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra
MXTHQ15M
Cable de 15m Coaxial Extensor VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión de un monitor VGA sin perder la calidad de señal de video

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA