Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 10m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad
ID del Producto: MXTHQMM10MA
- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
- Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La ventaja de StarTech.com
- Amplía la señal VGA para trabajar con su monitor, divisores, y proyectores
- Conectores estéreo de 3,5 mm en cada extremo para brindar conexiones de audio y video en un sólo cable
- Garantía de por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Permite realizar conexiones de audio y video utilizando un único cable
Ideal para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931895 | |
Esprinet | MXTHQMM10MA | |
UPC Code | 065030846899 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Aprobaciones Reglamentarias | UL2919 | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 14 | |
Cantidad de Ferritas | 2 | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Impedancia | 75 Ohm | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho | |
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | ||
Conector B | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho | |
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | ||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 0 - 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20 to 80 °C | |
Temperatura Operativa | 0 to 60 °C | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 10 m [32.8 ft] | |
Longitud del Producto | 10000 mm [393.7 in] | |
Peso del Producto | 1050 g [37.1 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución con Audio 10 m HD15 M/M |
Productos Relacionados
Cable de 2m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad
Cable de 5m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad
Cable de 15m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad
Accesorios
Adaptador Conversor de Cable VGA a VGA Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 1 Macho a Hembra
Adaptador Conversor de Cable VGA a VGA Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 2 Macho a Hembra
Agregue espacio al puerto VGA y conecte un cable VGA incluso en espacios de instalación reducidos
Adaptador Cambiador de Género VGA - Acoplador Unión de Conectores HD15 Hembra a Hembra
Convierte un conector VGA macho en conector VGA hembra
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- MXTHQMM10MA_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.