StarTech.com

Cable de 2m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad

ID del Producto: MXTHQMM2MA

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
  • Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
15,99 € EUR sin IVA
19,35 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL2919
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 2
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 246 g [8.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 41 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución con Audio 2 m HD15 M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 5m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
MXTHQMM5MA
Cable de 5m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad

23,99 € sin IVA
29,03 € con IVA
Cable de 10m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
MXTHQMM10MA
Cable de 10m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable de 15m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio
MXTHQMM15MA
Cable de 15m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho con Audio

Realice conexiones de audio y video VGA utilizando un único cable de alta calidad

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA

Accesorios