StarTech.com

Cable SATA Serial ATA 30cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

ID del Producto: LSATARND12

  • Cable redondo con mecanismo de bloqueo
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
  • Compatible con las especificaciones SATA 6Gb/s
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 10 mm [0.4 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 13 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Redondo SATA con Mecanismo de Bloqueo 12 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Round Latching SATA Cable
LSATARND18
Cable SATA Serial ATA 45cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
Cable SATA Serial ATA 60cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA