×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Cable SATA Serial ATA 45cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching
Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor
ID del Producto: LSATARND18
- Cable redondo con mecanismo de bloqueo
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
- Compatible con las especificaciones SATA 6Gb/s
El cable redondo SATA con mecanismo de bloqueo de 18 pulgadas, LSATARND18 es un cable SATA de 6Gbps de alta calidad con un diseño redondeado que contribuye a mejorar el flujo de aire dentro del gabinete del ordenador o servidor proporcionando menor resistencia ya que el aire pasa alrededor del cable, y una óptima refrigeración para un mejor rendimiento del equipo.
Este cable de gran duración también dispone de conectores con un mecanismo de bloqueo que al conectarlos a un puerto SATA (enganchable) se traban garantizando una conexión de datos firme y segura para evitar desconexiones accidentales.
Respaldado por una Garantía de por Vida.
Aplicaciones
- Permite conectar servidores, arreglos de discos SATA y subsistemas de almacenamiento
- Compatible con Discos Duros Serial ATA, CD-RW, DVDs y otros dispositivos
La ventaja de StarTech.com
- El diseño redondeado proporciona menor resistencia al flujo de aire que la que ofrecen los cables de diseño estándar lo que contribuye a mejorar el flujo de aire dentro del gabinete de un ordenador/servidor obteniendo un rendimiento óptimo del equipo
- Conectores con mecanismo de bloqueo para evitar desconexiones accidentales
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Números de Producto
Ingram Micro España
V931847
Esprinet
LSATARND18
UPC Code
065030845854
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma) | |
Conector B | 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 8 mm [0.3 in] | |
Ancho del Producto | 14 mm [0.6 in] | |
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Mecanismo de Bloqueo | |
Longitud del Cable | 457.2 mm [18 in] | |
Longitud del Producto | 457.2 mm [18 in] | |
Peso del Producto | 11 g [0.4 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 16 g [0.6 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Redondo SATA con Mecanismo de Bloqueo 18 pulgadas |
Productos Relacionados
LSATARND6
Cable SATA Serial ATA 15cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching
Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor
3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
LSATARND12
Cable SATA Serial ATA 30cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching
Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor
3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
LSATARND24
Cable SATA Serial ATA 60cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching
Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor
5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
LSATARND18_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.