StarTech.com

Cable SATA Serial ATA 60cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

ID del Producto: LSATARND24

  • Cable redondo con mecanismo de bloqueo
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
  • Compatible con las especificaciones SATA 6Gb/s
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

General

El cable redondo SATA con mecanismo de bloqueo de 24 pulgadas, LSATARND24 es un cable SATA de 6Gbps de alta calidad con un diseño redondeado que contribuye a mejorar el flujo de aire dentro del gabinete del ordenador o servidor proporcionando menor resistencia ya que el aire pasa alrededor del cable, y una óptima refrigeración para un mejor rendimiento del equipo. Este cable de gran duración también dispone de conectores con un mecanismo de bloqueo que al conectarlos a un puerto SATA (enganchable) se traban garantizando una conexión de datos firme y segura para evitar desconexiones accidentales. Respaldado por una Garantía de por Vida.

La ventaja de StarTech.com

  • El diseño redondeado proporciona menor resistencia al flujo de aire que la que ofrecen los cables de diseño estándar lo que contribuye a mejorar el flujo de aire dentro del gabinete de un ordenador/servidor obteniendo un rendimiento óptimo del equipo
  • Conectores con mecanismo de bloqueo para evitar desconexiones accidentales
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite conectar servidores, arreglos de discos SATA y subsistemas de almacenamiento

Compatible con Discos Duros Serial ATA, CD-RW, DVDs y otros dispositivos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 5 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 10 mm [0.4 in]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 609.6 mm [24 in]
Longitud del Producto 609.6 mm [24 in]
Peso del Producto 12 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 17 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Redondo SATA con Mecanismo de Bloqueo 24 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Round Latching SATA Cable
LSATARND6
Cable SATA Serial ATA 15cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Cable SATA Serial ATA 30cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Round Latching SATA Cable
LSATARND18
Cable SATA Serial ATA 45cm Cable Redondo con Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Conecte unidades SATA provistas de cierre de seguridad y ayude a optimizar el flujo de aire en el gabinete de su ordenador o servidor

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA