StarTech.com

Cable SATA con Cierre de Seguridad de 6 pulgadas

Cable SATA con sistema de seguridad diseñado para las nuevas placas de sistema y discos duros SATA

ID del Producto: LSATA6

  • 2x conectores SATA con cierre con bloqueo
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 15 cm de cable
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 11 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA con Cierre de Seguridad de 6 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas
LSATA12
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas

Conectores con cierre de seguridad SATA para un ajuste adecuado de la unidad de disco duro

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 18 pulgadas
LSATA18
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 18 pulgadas

Un cable para disco duro SATA provisto de conectores con cierre de seguridad SATA para brindar un ajuste adecuado a las instalaciones de discos duros.

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable SATA con Cierre de Seguridad a SATA 8 pulgadas -H/H
LSATA8
Cable SATA con Cierre de Seguridad a SATA 8 pulgadas -H/H

Cable SATA con sistema de seguridad diseñado para las nuevas placas de sistema y discos duros SATA

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA