StarTech.com

Cable Datos SATA en Ángulo Recto a la Derecha Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho - 90cm

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

ID del Producto: SATA36RA1

  • 1 conector SATA
  • 1 conector SATA en ángulo derecho/90 grados
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 91 cm de cable
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Rojo
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 914.4 mm [36 in]
Longitud del Producto 914.4 mm [36 in]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Derecha 36 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

12in SATA Serial ATA Cable
SATA36
Cable SATA Serial ATA de 91cm

Conecte y ubique unidades SATA fácilmente - diseñado para gabinetes más grandes

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA