Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Cable SATA Serial ATA de 12 pulgadas
Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.
ID del Producto: SATA12
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 30 cm de cable
El cable serial ATA SATA12 incluye dos receptáculos para datos, de 7 pines, y soporta completamente el ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades SATA 3.0 compatibles.
Con una fabricación para bajo perfil y, sin embargo, duradera, el diseño flexible mejora el flujo de aire y reduce el desorden dentro de la caja del ordenador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y ventilada.
Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable SATA de 30 cm está avalado por nuestra garantía de por vida.
Aplicaciones
- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA
La ventaja de StarTech.com
- Su diseño tipo cable delgado ayuda a reducir el desorden y aumenta el flujo del aire dentro de la caja del servidor/el ordenador, lo cual permite un rendimiento óptimo del sistema.
- Cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com, lo cual asegura una conexión confiable de largo plazo
Números de Producto
Ingram Micro España
V931142
Esprinet
SATA12
UPC Code
065030840767
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 7 | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma) | |
Conector B | 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma) | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 26 AWG | |
Color | Rojo | |
Estilo de Conector | Sin Mecanismo de Bloqueo | |
Longitud del Cable | 304.8 mm [12 in] | |
Longitud del Producto | 304.8 mm [12 in] | |
Peso del Producto | 12 g [0.4 oz] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 17 mm [0.7 in] | |
Ancho de la Caja | 90 mm [3.5 in] | |
Longitud de la Caja | 12.5 cm [4.9 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 14 g [0.5 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable SATA Serial ATA de 12 pulgadas |
Productos Relacionados
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas
Conectores con cierre de seguridad SATA para un ajuste adecuado de la unidad de disco duro
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 18 pulgadas
Un cable para disco duro SATA provisto de conectores con cierre de seguridad SATA para brindar un ajuste adecuado a las instalaciones de discos duros.
Cable SATA Serial ATA de 8 pulgadas
Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.
Cable SATA 0,45m - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA
Cable SATA de alta calidad diseñado para conectar unidades SATA aún en espacios reducidos.
Cable SATA Serial ATA de 24 pulgadas
Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.
Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas
Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, aún en espacios reducidos.
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
SATA12_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.