Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Adaptador Cable SATA 15cm Slimline Línea Delgada a SATA con Alimentación Corriente - Hembra a Macho
Conecte un disco óptico SATA de Línea Delgada a 15 cm de una conexión SATA estándar de la placa base
ID del Producto: SLSATAADAP6
- 1x Receptáculo SATA de Línea Delgada (Datos y Alimentación)
- 1x Enchufe SATA (Datos y Alimentación)
- Ofrece un cable de 15 cm
El adaptador de Línea Delgada a SATA, SLSATAADAP6 dispone de un conector Serial ATA de Línea Delgada en un extremo y de un conector de datos SATA estándar (con conector de alimentación SATA) en el otro, lo que permite conectar un disco óptico SATA de Línea Delgada a las conexiones estándares de la placa base y fuente de alimentación.
A diferencia del típico Adaptador SATA/SATA de Línea Delgada (sin cable), este delgado adaptador SATA ofrece un cable de 15 cm, lo cual permite reducir la compresión sobre el conector de la unidad y realizar un enrutamiento flexible del cable al colocar el disco SATA de Línea Delgada en la carcasa del sistema.
Diseñado y fabricado para brindar una conexión SATA de Línea Delgada a SATA confiable, este cable de alta calidad cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.
Aplicaciones
- Conecte un disco óptico SATA de Línea Delgada a una placa base SATA estándar
La ventaja de StarTech.com
- Una solución eficaz y económica para conectar un disco óptico SATA de Línea Delgada a una placa base SATA estándar utilizando cables SATA estándares
- El formato de cable de 15 cm permite reducir la fuerza de tensión, y evita daños en el conector del disco SATA de Línea Delgada y ofrece flexibilidad para ubicar el disco SATA Delgado según se requiera dentro de la carcasa del sistema
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Números de Producto
Ingram Micro España
V932108
Esprinet
SLSATAADAP6
UPC Code
065030848640
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma) | |
Conector B | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 18 AWG | |
Color | Rojo | |
Longitud del Cable | 152.4 mm [6 in] | |
Longitud del Producto | 152.4 mm [6 in] | |
Peso del Producto | 14 g [0.5 oz] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 8 mm [0.3 in] | |
Ancho de la Caja | 12.5 cm [4.9 in] | |
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Longitud de la Caja | 22.5 cm [8.9 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 19 g [0.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador SATA Slimline a SATA con Alimentación 15 cm – H/M |
Productos Relacionados
Adaptador SATA Slimline a SATA con Alimentación - Hembra a Macho
Utilice unidades de Línea Delgada nuevas con placas base más antiguas
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
SLSATAADAP6_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.