Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Adaptador SATA de Línea Delgada a SATA con Alimentación LP4 - 12 pulgadas
Conecte una unidad SATA de línea delgada a un conector SATA estándar de la placa base
ID del Producto: SLSATAF12
- 1 conector SATA
- 1x conector de alimentación Molex (LP4)
- 1 Conector SATA Slimline
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades ópticas SATA Slimline
- Proporciona 30 cm de cable
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable Slimline SATA a SATA con alimentación LP4 SLSATAF12 de 30 cm incluye una receptáculo de datos SATA y una conexión de alimentación Molex (LP4) en un extremo y una toma serial ATA Slimline en el otro extremo, lo cual permite conectar una unidad SATA Slim a una placa madre que no tiene conexión Slimline disponible.
Dado que soporta completamente un ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0, este innovador cable permite realizar las conexiones necesarias para simplificar la migración a unidades equipadas con SATA Slimline.
Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el cable SLSATAF12 está avalado por nuestra garantía de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Solución económica para conectar una unidad SATA Slimline a una placa madre equipada con SATA
- Su diseño tipo cable delgado ayuda a reducir el desorden y aumenta el flujo del aire dentro de la caja del servidor/el ordenador, lo cual permite un rendimiento óptimo del sistema.
- Cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com, lo cual asegura una conexión confiable de largo plazo
Aplicaciones
Añade una unidad óptica de Línea Delgada a un escritorio PC
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931494 | |
Esprinet | SLSATAF12 | |
UPC Code | 065030843294 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma) | |
Conector B | 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho | |
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma) | ||
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 915 mm [36 in] | |
Ancho del Producto | 7.8 mm [0.3 in] | |
Calibre del Conductor | 26 AWG | |
Color | Rojo | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 304.8 mm [12 in] | |
Longitud del Producto | 304.8 mm [12 in] | |
Peso del Producto | 50 g [1.8 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable SATA de Línea Delgada a SATA y LP4 de 12 pulgadas |
Productos Relacionados
Adaptador Cable SATA Slimline Línea Delgada 13 Pines a Molex Macho LP4 y SATA
Conecte una unidad de disco con conector slimline SATA a un conector de placa madre estándar SATA
Cable SATA de Línea Delgada a SATA de 36 pulgadas con Adaptador de Alimentación LP4
Conecte un disco SATA de línea delgada en un conector SATA estándar de la placa base.
Adaptador SATA Slimline a SATA con Alimentación - Hembra a Macho
Utilice unidades de Línea Delgada nuevas con placas base más antiguas
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SLSATAF12_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.