StarTech.com

Cable eSATA Blindado de 91cm - Macho a Macho - Negro

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su Laptop u ordenador de escritorio.

ID del Producto: ESATA3

  • Compatible con las Especificaciones Serial ATA III Alta velocidad de transferencia de datos – hasta 6 Gbps
7,99 € EUR sin IVA
9,67 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 66 g [2.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 71 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Blindado eSATA Externo de 3 pies M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6
Cable de 1,8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su portátil u ordenador de sobremesa

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA