StarTech.com

Cable de 2m eSATA Blindado - Macho a Macho

Conexión de un disco duro externo SATA a un PC de sobremesa o portátil

ID del Producto: ESATA2M

  • 2x conectores eSATA
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 132 g [4.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.2 cm [4.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.3 cm [8.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 135 g [4.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable externo blindado eSATA de 2 m (M/M)

Certificaciones