StarTech.com

Cable de 15m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 50/125 LC a LC de 10Gb - Aqua - OM3 - LSZH - LOMMF

Cable de Fibra Óptica Aqua | 50/125 | LSZH | LOMMF

ID del Producto: A50FBLCLC15

  • Conectividad fiable para aplicaciones Ethernet a 10Gb
  • Proporciona alto ancho de banda mediante fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF)
  • Fácil conexión con fuentes VCSEL y LED
Ver otros
  • Con certificación para garantizar que la pérdida de atenuación se ajusta a las normas del sector
  • Fabricación con revestimiento de material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, para conexiones seguras
53,99 € EUR sin IVA
65,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra 50/125
Rendimiento
Clasificación de Cables 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Clasificación de Fibra OM3
Longitud de Onda 850nm
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conector A 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Conector B 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0 mm [0 in]
Ancho del Producto 0 mm [0 in]
Color Aqua
Longitud del Cable 15 m [49.2 ft]
Longitud del Producto 15 m [49.2 ft]
Peso del Producto 195 g [6.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 206 g [7.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de red por fibra óptica de 15m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 1m - Aqua
A50FBLCLC1
Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 1m - Aqua

Transferencias rápidas, seguras y fiables de datos a través de equipos de red de alta gama

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 5m – Aqua
A50FBLCLC5
Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 5m – Aqua

Transferencias rápidas, seguras y fiables de datos a través de equipos de red de alta gama

23,99 € sin IVA
29,03 € con IVA
Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 10m – Aqua
A50FBLCLC10
Cable de Fibra Óptica Patch de 10Gb Multimodo 50/125 Dúplex LSZH LC a LC de 10m – Aqua

Transferencias rápidas, seguras y fiables de datos a través de equipos de red de alta gama

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA
Cable de 7m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 50/125 LC a LC de 10Gb - Aqua - OM3 - LSZH - LOMMF
A50FBLCLC7
Cable de 7m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 50/125 LC a LC de 10Gb - Aqua - OM3 - LSZH - LOMMF

Cable de Fibra Óptica Aqua | 50/125 | LSZH | LOMMF

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA