Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Gray

ID del Producto: N6PAT6INGRS

Próximamente Disponible

Cree conexiones Ethernet Gigabit en centros de datos de alta densidad, con mayor flujo de aire en espacios estrechos

Características
  • Cable 36% más delgado, para instalación más flexible de cableado en armarios y paneles de gestión de cables con muchos cables

  • Cumple con la norma ANSI/TIA-568-C.2 para rendimiento de cables de red

  • Facilita la circulación del aire y la disipación óptima de calor

Más Características . . .
  • Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación

  • Recubrimiento PVC de color gris, correspondiente a códigos por color para facilitar sus conexiones

  • 6 in. in length

  • Conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara

  • Alambre de cobre de grosor de 0,08mm² de alta calidad

Disponible en
2,99 € EUR sin IVA
3,59 € con IVA

ID: N6PAT6INGRS

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este cable Cat6 Ethernet delgado ofrece conexiones de red Gigabit fiables en aplicaciones de centros de datos con alta densidad de datos. Es 36% más delgado que los cables de red convencionales, lo cual permite mayor flujo de aire y disipación de calor en espacios estrechos.

Instalaciones más fáciles del cableado

Su diseño más delgado también hace que este cable sea más flexible que los cables Ethernet convencionales, por lo cual resulta más fácil instalar el cableado en armarios y racks de redes con muchos cables, así como a través de paneles de gestión de cables. Para facilitar la instalación de estos cables duraderos, sus conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños cuando se tire de ellos a través de espacios estrechos.

Fabricación de alta calidad

Cada cable Cat6 ha sido fabricado y sometido a pruebas de forma cuidadosa, con conductores de cobre de alta calidad, para mantener el nivel NEXT (" Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Este cable de red está fabricado con alambre de cobre de 0,08mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo.

El cable N6PAT6INGRS está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Aplicaciones
  • Para instalación en centros de datos de alta densidad
  • Diseñado para utilizarse con redes Gigabit
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Libre de Enganches
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 0.2 m [0.5 ft]
Longitud del Producto 0.2 m [0.5 ft]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 16 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cat6 patch cable
Certificaciones
Próximamente Disponible
Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Blue
N6PAT6INBLS

Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Blue

Cree conexiones Ethernet Gigabit en centros de datos de alta densidad, con mayor flujo de aire en espacios estrechos

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Próximamente Disponible
Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Black
N6PAT6INBKS

Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Black

Cree conexiones Ethernet Gigabit en centros de datos de alta densidad, con mayor flujo de aire en espacios estrechos

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.