StarTech.com

Adaptador de 40cm Header Cabezal Bracket Paralelo Perfil Bajo DB25 a IDC26 Pines Placa Base

Agregue un puerto paralelo de 25 pines en la parte trasera de un ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño desde la placa base

ID del Producto: PLATE25F16LP

  • 1x conector Paralelo DB25 (hembra)
  • 1x conector IDC 26 (hembra)
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - IDC (26 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 406.4 mm [16 in]
Longitud del Producto 406.4 mm [16 in]
Peso del Producto 45 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 20 mm [0.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 50 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa para Ranura Paralelo DB25 Hembra a IDC 26 Pines 40 cm Perfil Bajo

Certificaciones

Productos Relacionados

Bracket Adaptador Paralelo DB25 a IDC26  con Cable de 40cm
PLATE25F16
Bracket Adaptador Paralelo DB25 a IDC26 con Cable de 40cm

Agregue un puerto paralelo adicional en la parte posterior de su PC desde la placa base.

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA