StarTech.com

Adaptador de Módem Nulo Serie RS232 DB9- H/H

Solución eficaz y económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.

ID del Producto: NM9FF

  • Hembra DB9 a Hembra DB9
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.6 mm [1.3 in]
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 31 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 36 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Módem Nulo Serie RS232 DB9- H/H

Certificaciones