StarTech.com

Cabezal Bracket 2 puertos COM de Serie Serial - 2x DB9 Macho - 2x IDC10 Hembra

Agregue dos puertos serie adicionales a la parte posterior de su PC desde la placa base.

ID del Producto: PLATE9M2P16

  • 2x Puertos Serie DB9 (Macho)
  • 2x conectores de placa base IDC10 (Hembra)
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 2 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Conforme a la especificación Apex10-Everex-Intel, consulte el manual que contiene el diagrama de cableado en la pestaña Soporte
Características Físicas
Altura del Producto 2.1 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 12.1 cm [4.7 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 406.4 mm [16 in]
Longitud del Producto 406.4 mm [16 in]
Peso del Producto 47 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 2.1 mm [0.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 52 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa Serie de Dos Puertos 16 pulgadas / 40 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de 40cm de Header Bracket Serie DB9 RS232 a IDC 10 Pines para Placa Base - Cabezal Serial
PLATE9M16
Adaptador de 40cm de Header Bracket Serie DB9 RS232 a IDC 10 Pines para Placa Base - Cabezal Serial

Agregue un puerto serie a la parte posterior de su ordenador, a partir de la placa base

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Placa para Ranura Serie Macho de 9  Pines a Cabezal de Placa Base de 10 Pines
PLATE9MLP
Placa para Ranura Serie Macho de 9 Pines a Cabezal de Placa Base de 10 Pines

Incorpore un puerto serie DB9 en el panel trasero de un ordenador de factor de forma pequeño/perfil bajo

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA