StarTech.com

Adaptador Conversor Serie DB9 RS232 de Módem Nulo Macho a Hembra

Solución eficaz y económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.

ID del Producto: NM9MF

2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

General

Este adaptador de módem nulo incluye un conector DB9 macho y un conector DB9 hembra: solución que resulta económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.

El adaptador de módem nulo DB9F está avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Una manera económica de convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo
  • Fácil uso e instalación
  • Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com

Aplicaciones

Convierte un cable de conexión directa a través de 9 pines en cable de módem nulo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Módem Nulo Serie DB9 RS232 - M/H

Certificaciones

Soporte de Producto