StarTech.com

Cable de 7,5m Cruzado Serie para Módem Nulo DB9 - Latiguillo Null Modem

ID del Producto: SCNM9FF25

9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 33.3 mm [1.3 in]
Color Gris
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 7.6 m [25 ft]
Longitud del Producto 7.6 m [25 ft]
Peso del Producto 305 g [10.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 0.1 mm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 310 g [10.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable serie de módem nulo DB9F-DB9F de 7,6m

Certificaciones