StarTech.com

Cambiador de Género Delgado DB25 Hembra a Hembra

Convierta un conector macho DB25 a un conector hembra DB25

ID del Producto: GC25SF

2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 12.800
Ancho del Producto 53.600
Longitud del Producto 17.600
Peso del Producto 15.5 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 9 cm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 18 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - MINI CAMBIADOR DE GÉNERO DE 25 PINES

Certificaciones