StarTech.com

Cambiador de Género Delgado DB9 Serie Hembra a Hembra

Convierta un conector macho DB9 de 9 pines en un conector hembra DB9 de 9 pines

ID del Producto: GC9SF

1,99 € EUR sin IVA
2,41 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 12.800
Ancho del Producto 31.200
Longitud del Producto 17.600
Peso del Producto 9.5 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cambiador de Género DB9 Serial de Línea Delgada - H/H

Certificaciones