×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
No Está Disponible
Cable USB de 1m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
ID del Producto: USB2HAB1M
- Conectores USB "A" y USB "B" de alta calidad
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
2,99 € EUR sin IVA
3,59 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar
De un socio
Soporte
General
El cable USB 2.0 A a B de 1 metro, USB2HAB1M dispone de un conector USB ""A"" macho y un conector USB ""B"" macho que proporcionan una conexión de alta calidad a periféricos USB 2.0, tales como impresoras , escáners o discos duros externos.
Fabricado con materiales de primerísima calidad y diseñado por expertos para proporcionar durabilidad, este cable USB 2.0 A-B cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Diseño duradero, con conectores USB de alta calidad
- Fácil de usar y de instalar
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Se puede usar con cualquier dispositivo o tarjeta incorporada USB 2.0
Compatible con dispositivos USB1.1
Reemplace cables USB gastados o dañados con este cable de alta calidad
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931736 | |
Esprinet | USB2HAB1M | |
UPC Code | 065030845458 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB B (4 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 24/28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] | |
Longitud del Producto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso del Producto | 47 g [1.7 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable USB 2.0 A a B 1 m – M/M |
Productos Relacionados
USB2HAB2M
Cable USB de 2m para Impresora - USB A Macho a USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA
USB2HAB3M
Cable USB de 3m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA
USB2HAB5M
Cable USB de 5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA
USB2HAB50CM
Cable USB de 50cm para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USB2HAB1M_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.