StarTech.com

Cable USB de 50cm para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

ID del Producto: USB2HAB50CM

  • Conectores USB "A" y USB "B" de alta calidad
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 10%~90%
Temperatura de Almacenamiento -10℃~40℃
Temperatura Operativa -10℃~40℃
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 35.5 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 36.5 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a B 0,5 m – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB1M
Cable USB de 1m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB2M
Cable USB de 2m para Impresora - USB A Macho a USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB3M
Cable USB de 3m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
Cable USB de 5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA