StarTech.com

Conversor Adaptador USB a PS/2 para Teclado y Ratón - USB a PS2

Adicione un teclado PS/2 externo y un ratón a partir de un cabezal USB interno

ID del Producto: USBPS2PLATE

  • Diseñado con conectores universales, que le posibilitan a los usuarios utilizar cualquiera de los dos conectores PS/2 para teclados o ratones
  • No requiere de un adaptador de alimentación externo
  • Fácil instalación y configuración
Ver otros
  • Compatible con Plug-and-Play
  • Utilice sus dispositivos PS/2 en ordenadores de sobremesa de teconolgía reciente o en servidores que no posean el interfaz PS/2
13,99 € EUR sin IVA
16,93 € EUR con IVA

General

Este adaptador USB a PS/2 se conecta al puerto USB interno de una placa base, permitiéndole conectar dos dispositivos PS/2, como un teclado y un ratón, a su ordenador de sobremesa estándar o de perfil bajo. 

El adaptador es una forma efectiva y económica de conectar sus dispositivos PS/2 de generación anterior con un ordenador moderno, al permitirle conectar sus dispositivos PS/2 en un PC que carezca de puertos PS/2.

Además, al contrario de la mayoría de las conexiones nativas PS/2, este adaptador USB a PS/2 se enlaza al PC anfitrión utilizando el bus USB, por lo tanto los dispositivos PS/2 pueden ser conectados en caliente sin tener que reiniciar el sistema.

La ventaja de StarTech.com

  • Cierra la brecha entre ordenadores sin puertos de generación anterior y dispositivos más antiguos como teclados y ratones PS/2
  • Conecta dispositivos PS/2 a ordenadores de sobremesa o portátiles con puertos USB
  • Incluye brackets de soporte de perfil bajo y de perfil completo, que permiten su uso en cualquier ordenador con ranuras de expansión

Aplicaciones

Le permite a los usuarios utilizar teclados y ratones comaptibles con PS/2 en ordenadores equipados con puertos USB

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales USB 1.1
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS Any Windows operating system with a USB interface
Observaciones / Requisitos
Nota Para compatibilidad con el arranque por USB, el conector USB debe estar enchufado a un conector Type A o de cabezal de la placa base
Requerimientos del Sistema y Cables 1 x puerto USB Libre
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Características Físicas
Longitud del Producto 435 mm [17.1 in]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa adaptadora USB a PS2
1 - Cable interno de 4 pines
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Any Windows operating system with a USB interface

Certificaciones

Accesorios