StarTech.com

Adaptador Convertidor MHL Micro USB de 5 a 11 pines para Samsung

Conexión de dispositivos móviles de audio/vídeo MHL de 11 pines a pantallas HDTV con MHL disponible

ID del Producto: S3MHADAP

  • 1 conector Micro USB ‘B’ (hembra) de 5 pines
  • 1 conector macho Micro USB (11 pines)
7,99 € EUR sin IVA
9,67 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Conector B 1 - MHL™ (11 pines, Mobile High-Definition Link) Macho
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 5 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 6.3 g [0.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Samsung S3 MHL - Conversor de 5 a 11 pines

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 3m Adaptador Pasivo Conversor MHL - Micro USB a HDMI para Teléfono Móvil - Audio y Vídeo - Compatible con Dispositivos MHL de 5 pines Solamente
MHDPMM3M
Cable 3m Adaptador Pasivo Conversor MHL - Micro USB a HDMI para Teléfono Móvil - Audio y Vídeo - Compatible con Dispositivos MHL de 5 pines Solamente

Conexión de dispositivos móviles de audio/vídeo MHL a pantallas HDTV con MHL disponible

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA