StarTech.com

Adaptador Micro USB a USB B 2.0 para Smartphone Móvil - 1x Micro USB-B Macho - 1x USB-B Hembra

Conecte o cargue sus dispositivos Micro USB utilizando una conexión de cable estándar USB A-B

ID del Producto: UUSBUSBBMF

  • Liviano y cómodo de transportar
  • Reduce el enredo de cables
1,99 € EUR sin IVA
2,41 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~75%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 10 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 10 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Micro USB a USB B - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Móvil Smartphone
UUSBHAUB1
Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Móvil Smartphone

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA

Accesorios