StarTech.com

Cable Adaptador 3m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Carga o sincronización de un Samsung Galaxy Tab™ a distancias más alejadas, a hasta 3 metros de un ordenador o cargador

ID del Producto: USB2SDC3M

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 conector macho Samsung de 30 pines
  • Ofrece un cable de 3 m
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
13,99 € EUR sin IVA
16,93 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Samsung (30 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 26.5 mm [1 in]
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 45 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 50 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Conexión entre Conector de Dock y USB para el Galaxy Tab - 3m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC1M
Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA
Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC2M
Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA