StarTech.com

Cable USB de 65cm Combo Cargador para Móvil Micro USB y Adaptador con Conector Samsung Galaxy Tab

Carga o sincronización de un dispositivo Micro USB o un Samsung Galaxy Tab™ mediante un solo cable

ID del Producto: USB2UBSDC

  • 1 conector macho Samsung (30 pines)
  • 1 conector Micro USB ‘B’ (macho)
  • 1x conector USB ‘A’ macho
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
12,99 € EUR sin IVA
15,72 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Samsung (30 pines) Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 7.5 cm [3 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.7 m [2.1 ft]
Longitud del Producto 0.7 m [2.1 ft]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 12.9 cm [5.1 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.9 cm [9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 35 g [1.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable combinado para conector Samsung Dock o Micro USB a USB de 0,65 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC1M
Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA
Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC2M
Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA