StarTech.com

Cable de 91cm de alimentación USB A a M de Tipo Barril de 5,5mm

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

ID del Producto: USB2TYPEM

  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

General

¿Cansado de tener que llevar un adaptador de pared para cargar sus dispositivos de 5V, como algunas unidades externas de disco duro, reproductores multimedia o altavoces Bluetooth®?

Este cable USB de alimentación facilita la carga de dispositivos de CC a 5V que tienen un conector de alimentación de barril tipo M (diám. ext.: 5,5mm, diám. int.:2,1mm). Puede cargar los dispositivos a través de un puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa.

El cargador USB2TYPEM está diseñado y fabricado por expertos, con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Fiabilidad garantizada

Aplicaciones

Proporcione alimentación a su disco duro externo u otros dispositivos equipados con un conector de alimentación tipo M, a través de un puerto USB disponible de su ordenador

Cargue sus altavoces Bluetooth y demás dispositivos recargables a través de un puerto USB disponible de su ordenador

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño M, OD: 5,50, ID: 2,10) Macho
Requisitos de Energía
Polaridad Central Positivo
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 40 g [1.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación USB a conector de barril tipo M, 91cm, 5V de CC

Certificaciones

Productos Relacionados

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cable Mini USB 2.0 1 pie - A a Mini B - M/M

Cable mini USB corto, compacto y económico - ideal para cargar y sincronizar su Blackberry, teléfonos móviles y cámaras.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA

Soporte de Producto