Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3,4A)

ID del Producto: USB2PCARWH

Permite la carga simultánea, en un coche, de un tablet y un teléfono móvil

Características
  • Asegúrese de que todos sus dispositivos móviles se cargan mientras conduce, gracias a los puertos USB de 1A y 2,4A

  • Facilita las cosas, ya que se carga tanto el móvil propio, como el del pasajero simultáneamente

  • Fiabilidad garantizada, respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
17,99 € EUR sin IVA
21,59 € con IVA

ID: USB2PCARWH

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Cargue su smartphone y su tablet simultáneamente, mientras conduce su coche. Este cargador incluye dos puertos USB 2.0: uno de 1A para la carga de su smartphone o iPhone, y otro de 2,4A para la carga de su iPad o tablet.

Además, cuando vaya en el coche con un pasajero, disponer de un segundo puerto USB de carga le permite la carga de dos teléfonos simultáneamente, a fin de que ambos estén listos para cuando llegue a su destino.

Este duradero cargador para coche con doble puerto, modelo USB2PCARWH, ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Aplicaciones
  • Carga de un iPad o un tablet a través del puerto USB 2.0 de 2,4A
  • Cargue su iPad o smartphone a través del puerto USB 2.0 de 1A
  • Carga de dos móviles simultáneamente
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conector A 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Corriente de Entrada 1.4 ~ 0.7A
Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 19.2 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 24.3 mm [1 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 57.9 mm [2.3 in]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador de coche con 2 puertos USB - Blanco
Certificaciones
Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt  / 4,2 A

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco
USBUB2PCARW

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco

Cargue dos tabletas simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMW

Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

18,99 € sin IVA
22,79 € con IVA

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco
USBPAUB1MW

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco

Este cable USB 2.0 (blanco) de repuesto, de alta calidad, permite el cambio o la sincronización de dispositivos Micro USB 2.0

6,99 € sin IVA
8,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.