Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Juego Comprobador de Voltaje y Potencia USB
Monitorice cómo avanza la carga de su móvil y tablet, así como el consumo de alimentación y tensión de su dispositivo
ID del Producto: USBAUBSCHM
- La pantalla LCD muestra el voltaje y la potencia de carga entre su dispositivo móvil, cable de carga y cargador
- Capacidad de carga rápida para dispositivos Apple y Android
- La luz LED indica si se muestra el voltaje (V) o la potencia (A)
- Carga segura con puertos USB públicos o al cargar con dispositivos desconocidos
Este kit de diagnóstico le ofrece todo lo que necesita para asegurarse de que sus dispositivos USB obtengan la carga adecuada.
Le permitirá:
- Solucionar o diagnosticar problemas que puedan ocurrir durante la carga
- La carga rápida de su dispositivo móvil
- La sincronización de su dispositivo con su ordenador
Asegúrese de que sus dispositivos USB obtengan la carga adecuada
El kit de diagnóstico le permite monitorizar el voltaje y la potencia que recibe su dispositivo mientras se carga, lo cual facilita hacer pruebas con diferentes fuentes de alimentación, como tomacorrientes o cargadores de coche, puertos USB de un ordenador, dispositivos móviles de carga y estaciones de carga.
Es la herramienta de diagnóstico perfecta para cualquier laboratorio de pruebas o taller de reparación, ya que permite monitorizar el consumo de potencia y voltaje de sus dispositivos Apple o Android™ de forma comparativa con varias fuentes de alimentación, a fin de determinar si un cargador, cable o batería específico genera algún problema.
Además, si utiliza varios dispositivos móviles en casa o en la oficina, este adaptador le puede ayudar a tener una mejor idea de sus requisitos de alimentación. Este dispositivo permite ahora elegir los cargadores y cables que mejor funcionen con cada uno de sus dispositivos, a fin de cargarlos a la velocidad óptima y que estén listos para su uso cuando los necesite.
Puede configurar el comprobador para que muestre el valor de voltaje o de potencia, a elección. También puede configurarlo para que muestre de forma alterna el voltaje y la potencia, a fin de ver ambos valores a la vez sin tener que ajustarlo para cambiar de parámetro.
Ahorre tiempo al cargar sus dispositivos más rápidamente
Cuando cargue sus dispositivos desde un puerto USB de su ordenador portátil, puede hacerlo más rápidamente mediante el uso de la función integrada de carga rápida del adaptador. El adaptador reduce el tiempo de carga, ya que transforma el puerto anfitrión USB de su ordenador en un puerto solo de carga, lo cual permite cargar sus dispositivos móviles igual que si se cargaran mediante un tomacorriente CA.
Carga segura
El modo de carga rápida también ofrece cargas seguras. Puede desactivar las transferencias de datos y reducir los riesgos que suponen cargar su dispositivo desde un puerto USB desconocido, como una estación de carga pública. Esto ayuda a evitar que cualquier persona robe los datos de su dispositivo móvil o que cambien la configuración de su dispositivo. También ayuda a proteger sus dispositivos de descargas de ficheros malintencionados o de virus a través de una conexión USB.
Sincronización de datos
También puede utilizar el adaptador como si fuera un cable USB estándar conectado entre su dispositivo móvil y su ordenador, lo cual le permite sincronizar su dispositivo con su ordenador.
Nota: podrá cargar su dispositivo incluso si está en sincronización, aunque la carga se efectuará a una velocidad más baja.
El adaptador USBAUBSCHM ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.
Aplicaciones
- Compruebe el voltaje y el consumo eléctrico de sus dispositivos Apple y Android
- Ahorre tiempo con la carga rápida de tablets (iPad, Samsung, etc.) y smartphones desde el puerto USB de su ordenador de sobremesa o portátil, con menor tiempo de carga y mayor corriente de salida
- Sincronice su dispositivo móvil con su ordenador
Números de Producto
Ingram Micro España
V933646
Esprinet
USBAUBSCHM
UPC Code
065030863285
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
1 - USB Micro B (5 pines) Hembra | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.9 cm [0.7 in] | |
Ancho del Producto | 10.1 mm [0.4 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 44.2 mm [1.7 in] | |
Peso del Producto | 16 g [0.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 20 mm [0.8 in] | |
Ancho de la Caja | 15.2 cm [6 in] | |
Longitud de la Caja | 20.2 cm [8 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 68 g [2.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Kit diagnóstico de sincronización y carga de dispositivos móviles | |
1 - Cable Micro-USB de 20 cm | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Accesorios
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables
Cable Corto Micro USB de 15cm
Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB, sin estorbo de cables
Soporte de Producto
Manuales
-
USBAUBSCHM_mobile_charge-and-sync_manual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
USBAUBSCHM_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.