Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Adaptador de 90cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo

ID del Producto: USBHAUBMB3

Cargue o sincronice sus dispositivos móviles Micro o Mini USB con este cable combo USB 2.0

Características
  • Permite conectar dispositivos Micro USB y Mini USB a un puerto USB de una laptop o PC

  • Cable Multifunción 2 en 1 Mini USB y Micro USB a USB

  • Tasa de transferencia de datos USB 2.0 de Alta Velocidad de hasta 480 Mbps

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
6,99 € EUR sin IVA
8,39 € con IVA

ID: USBHAUBMB3

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Cable Combinado de USB a Micro USB y Mini USB de 3 pies dispone de 1 conector USB ""A"" Macho, 1 conector Micro USB ""B"" y 1 un conector Mini USB ""B"" por lo que permite conectar dispositivos móviles (como teléfonos celulares compatibles con BlackBerry® y Android, así como otros dispositivos portátiles tales como teléfonos, GPS y cámaras digitales) que utilizan un conector Micro o Mini USB a un ordenador con capacidad USB para cargar, realizar sincronización de datos y transferencias de archivos. Este cable Multifunción de USB a Mini/Micro USB 2 en 1 (cable Combo USB) es la solución perfecta para conectar un dispositivo Mini USB o Micro USB evitando la molestia de tener que estar cambiando entre 2 cables separados. El cable combinado USB cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com para garantizar conexiones confiables y duraderas entre dispositivos Mini/Micro USB y USB estándar.
La ventaja de StarTech.com
  • Evita tener que llevar dos tipos de cables diferentes para los dispositivos
  • Reduce el desorden de cables y libera espacio
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Permite conectar un dispositivo Mini USB B o Micro USB B a un puerto USB estándar del ordenador
  • Adecuado para dispositivos móviles - permite cargar la batería, descargar archivos de imágenes desde su cámara digital, transferir datos, etc.
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Combinado de USB a Micro USB y Mini USB 3 pies A a B
Certificaciones
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
UUSBMUSBFM

Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho

Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Adaptador Micro USB a USB B 2.0 para Smartphone Móvil - 1x Micro USB-B Macho - 1x USB-B Hembra
UUSBUSBBMF

Adaptador Micro USB a USB B 2.0 para Smartphone Móvil - 1x Micro USB-B Macho - 1x USB-B Hembra

Conecte o cargue sus dispositivos Micro USB utilizando una conexión de cable estándar USB A-B

1,99 € sin IVA
2,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.