StarTech.com

Cable de 91cm USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Micro B a 2x USB A

Un solo cable para unidades externas USB de almacenamiento que permite la transmisión de datos y suministro de alimentación

ID del Producto: USB2HAUBY3

  • Permite tanto la transmisión de datos USB, como la alimentación USB de dispositivos con un solo cable
  • Compatible con tasas de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480Mbps
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 47 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 52 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB en Y de 91cm - Doble USB-A a Micro-B

Certificaciones