StarTech.com

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

Conexión de dispositivos portátiles Mini USB, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USBAMB50CMU

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Mini-B (macho, en ángulo superior)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Ofrece un cable de 0,5 m
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El cable USB a Mini USB en ángulo superior (de 50 cm), modelo USBAMB50CMU, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Mini USB 2.0 (smartphones, dispositivos GPS, cámaras digitales, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Mini USB en ángulo superior permite acceder a los dispositivos móviles Mini USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Perfectos para conexiones de dispositivos a corta distancia, nuestros cables mini USB más cortos son una solución portátil que los convierte en el accesorio ideal para ordenadores portátiles o tabletas.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Mini USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Mini USB en ángulo inferior (de 0,5 m) (USBAMB50CMD), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo superior, pero permite conectar los dispositivos Mini USB en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com

  • Acceso no restringido al dispositivo móvil Mini USB
  • Se reduce la tensión sobre el conector del dispositivo móvil
  • Cable portátil, de peso liviano, adecuado como accesorio para ordenadores portátiles o tabletas

Aplicaciones

Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Mini USB, sin que el cable estorbe

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 16 mm [0.6 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a superior
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 19 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 24 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB (de 0,5 m) - A a Mini B en ángulo superior

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba
USBAMB1MU
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo
USBAMB2MD
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA

Soporte de Producto