Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Mini USB 2.0 1 pie - A a Mini B - M/M
Cable mini USB corto, compacto y económico - ideal para cargar y sincronizar su Blackberry, teléfonos móviles y cámaras.
ID del Producto: USB2HABM1
- USB A Macho a USB Mini B Macho
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable USB 2.0 constituye un reemplazo de alta calidad para el cable original de su dispositivo móvil equipado con Mini USB. O resulta ideal como accesorio complementario al viajar.
El cable es ideal para la conexión de dispositivos como su smartphone, dispositivo GPS, cámara digital o disco duro portátil a su ordenador PC o Mac, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de ficheros.
El cable USB2HABM1 de 30cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.
La ventaja de StarTech.com
- Sustituya cables Mini USB gastados o dañados con este Cable Mini USB 2.0 de 1 pie - A a Mini B de alta calidad
- Conviene tenerlo a mano como cable de repuesto; perfecto para usar con una laptop cuando está viajando
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Un sustituto ideal de cable USB para transferir archivos de imágenes, video y MP3 desde una cámara digital, videocámara digital, reproductor MP3, PDA o algún otro dispositivo portátil a su laptop o PC de escritorio
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930969 | |
Esprinet | USB2HABM1 | |
UPC Code | 065030835152 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Mini B (5 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Gris | |
Longitud del Cable | 0.3 m [1 ft] | |
Longitud del Producto | 0.3 m [1 ft] | |
Peso del Producto | 17 g [0.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Mini USB 2.0 1 pie - A a Mini B - M/M |
Productos Relacionados
Cable USB de 15cm para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Gris
Optimice la transferencia de ficheros de su reproductor MP3, PDA o cámara grabadora digital equipada con Mini-USB
Cable de 0,9m Mini USB - USB A a Mini B Acodado a la Derecha
Conecte sus dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe
Cable de 91cm USB 2.0 acodado a la izquierda Mini B - Cable Adaptador USB A a Mini B
Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe
Cable de 1,8m USB 2.0 acodado a la izquierda Mini B
Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo
Carga o sincronización de dispositivos Mini USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba
Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho
Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A
Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0
Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba
Conexión de dispositivos portátiles Mini USB, a distancias cortas, sin que el cable estorbe
Cable Mini USB 2.0 (30 cm) - USB A a Mini B H/M
Conversión de un cable USB A-A en cable USB A-a-Mini USB
Cable Adaptador de 90cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
Cargue o sincronice sus dispositivos móviles Micro o Mini USB con este cable combo USB 2.0
Accesorios
Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB
Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB B - Negro
Montaje en panel de un puerto USB-B, para facilitar su acceso
Cable USB de Montaje en Panel USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho
Solución personalizada para dispositivos USB; permite instalar la conexión USB en un panel seguro y de fácil acceso.
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
Incorpore cuatro puertos USB 2.0 externos desde una única conexión USB
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su estación de trabajo industrial. Puede instalarlo sobre la pared o sobre un riel DIN
Conmutador Interruptor para Compartir USB Sharing Switch - 1 Periférico - 4 Ordenadores
Comparta un mismo dispositivo USB 2.0 con hasta cuatro ordenadores diferentes fácil y rápidamente
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USB2HABM1_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.