×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Cable USB de 2m para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A
ID del Producto: USB2HABM2M
- Fabricados con PVC para mayor durabilidad
- Conectores USB "A" y USB "Mini-B" de alta calidad
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
General
El Cable USB ""A"" a Mini ""B"" de 2 metros, USB2HABM2M dispone de un conector USB Tipo ""A"" macho (4 pines) y un conector Mini ""B"" macho (5 pines), y puede alcanzar velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps.
Un sustituto de alta calidad para conectar una cámara digital a un ordenador host, este cable USB 2.0 también ofrece una solución eficaz y económica para maximizar el rendimiento de la transferencia de archivos de su reproductor MP3, PDA o cámara de video digital.
Diseñado por expertos y fabricado con materiales de primerísima calidad, el cable USB 2.0 A a Mini B ofrece una transferencia transparente de datos digitales reproduciendo imágenes más naturales y un sonido excepcional; además cuenta con el respaldo de nuestra Garantía de por Vida.
La ventaja de StarTech.com
- Fabricación duradera que garantiza una larga vida útil
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Un sustituto ideal de cable USB para transferir archivos de imágenes, video y MP3 desde una cámara digital, videocámara digital, reproductor MP3, PDA o algún otro dispositivo portátil a su laptop o PC de escritorio
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931740 | |
Esprinet | USB2HABM2M | |
UPC Code | 065030845564 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Mini B (5 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 2 m [6.6 ft] | |
Longitud del Producto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso del Producto | 74.7 g [2.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 75.7 g [2.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Mini USB 2.0 2 m – A a Mini B |
Productos Relacionados
USB2HABM1M
Cable USB de 1m para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A
2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
USB2HABM50CM
Cable USB de 50cm para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte su dispositivo portátil (Mini USB) a un ordenador host a través de una ranura USB 2.0 tipo A
2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Accesorios
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB
4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
USB2HABM2M_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.