StarTech.com

Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra

Conecte dispositivos USB internos directamente a la conexión del cabezal de la placa base

ID del Producto: USBMBADAPT

  • USB A Hembra a Cabezal USB Hembra de la Placa Base
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - IDC (4 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 13 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 15 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 6in USB 2.0 Cable - USB A Female to USB Motherboard 4 Pin Header F/F

Certificaciones