StarTech.com

Cable Extensor 60cm IDC 5 pines Conexión a Placa Base Madre - USB 0,6m - Hembra a Hembra

Conecte un concentrador USB o un lector de tarjeta para panel frontal directamente a un conector de la placa base

ID del Producto: USBINT5PIN24

  • 2x conectores de cabezal USB de 5 pines
  • Utiliza la disposición de pines y colores de identificación del estándar USB 2.0
  • Ofrece un cable de 60 cm
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

General

El Cable USB Interno, USBINT5PIN24 dispone de dos conectores USB de 5 pines para cabezal de placa base que permiten conectar directamente un concentrador o lector de tarjeta USB de panel frontal a los puertos del cabezal de placa base.

Este cable de 60 cm/2 pies ofrece una solución conveniente para conectar paneles frontales multifunción, o cualquier otro dispositivo que requiera puertos USB internos, directamente a una conexión USB IDC (Cabezal) de placa base o tarjeta de expansión sin necesidad de instalar tarjetas adicionales o tender cables externamente a los puertos posteriores.

Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado por expertos para proporcionar un rendimiento duradero, el Cable de Cabezal USB de 5 Pines cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Al conectar dispositivos USB de 5 pines internos directamente a los puertos de la placa base, se elimina la necesidad de instalar tarjetas de puerto USB internas adicionales
  • El cable ofrece una longitud de 60 cm, lo cual permite reducir la tensión sobre las placas de expansión USB traseras, o los puertos USB del panel frontal, y sobre las conexiones de los puertos de la tarjeta de expansión y placa base
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite conectar puertos USB en el panel frontal a una placa base o tarjeta de expansión provista de un cabezal de 5 pines

Permite conectar Tarjetas de Expansión USB en la parte trasera de la placa base

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 5
Conector(es)
Conector A 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 50 mm [2 in]
Ancho del Producto 130 mm [5.1 in]
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 609.6 mm [24 in]
Longitud del Producto 609.6 mm [24 in]
Peso del Producto 23 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Interno para Cabezal de Placa Base IDC USB de 5 pines 60 cm – H/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base  – H/H
USBINT5PIN
Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base – H/H

Conecte un concentrador o lector de tarjeta USB frontal directamente al cabezal de la placa base

1,99 € sin IVA
2,41 € con IVA
Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a  IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra
USBMBADAPT
Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra

Conecte dispositivos USB internos directamente a la conexión del cabezal de la placa base

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Adaptador Header USB de 2 Puertos para Placa Base
USBMBADAPT2
Adaptador Header USB de 2 Puertos para Placa Base

Conecte dos dispositivos internos USB directamente con el cabezal de la placa base

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A
USBPNLAFHD1
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A

Conecte un puerto USB montado en panel al cabezal de una placa madre

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA