Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
ID del Producto: USB3SAB2MRA
- 1 conector USB 3.0 'A' en ángulo derecho (macho)
- 1 conector USB 3.0 'B' (macho)
- Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
- Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Retrocompatible con USB 2.0
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable USB 3.0 A a B de 2 metro y color negro, modelo USB3SAB2MRA, incluye un conector macho USB 'A' en ángulo derecho, lo cual permite conectar los periféricos USB 3.0 tipo 'B' a un PC, ordenador portátil o servidor, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso.
Los conectores USB 'A' en ángulo derecho permiten situar el cable contra cualquier pared u otra superficie, lo cual evita, como suele ser requisito, disponer de un espacio más grande para una conexión 'recta' entre el cable y el puerto USB.
Este cable de 2 metro, cuando se aprovecha al máximo sus características conformes a la norma para SuperSpeed USB 3.0 al utilizarlo en conjunto con un dispositivo y host USB 3.0, ofrece un ancho de banda de 5 Gbps.
Además, este cable USB 3.0 en ángulo derecho está fabricado con diseño STP ("Shielded Twisted Pair", pares [de cables] trenzados con blindaje), lo cual evita interferencias electromagnéticas y garantiza una transmisión fiable de los datos.
El cable USB3SAB2MRA USB 3.0 A a B está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con calidad y fiabilidad garantizadas.
La ventaja de StarTech.com
- Conexión de un PC, ordenador portátil or servidor, incluso contra cualquier pared u otra superficie
- Transferencia de datos sin errores
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Conexión de un periférico SuperSpeed USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor con USB 3.0 disponible, incluso en zonas de difícil acceso y espacios estrechos
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Esprinet | USB3SAB2MRA | |
UPC Code | 065030849913 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Par trenzado con blindaje global | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 14 mm [0.6 in] | |
Ancho del Producto | 11 mm [0.4 in] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto con Orientación hacia la Derecha | |
Longitud del Cable | 2 m [6.6 ft] | |
Longitud del Producto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso del Producto | 84 g [3 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 92 g [3.2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable (negro) SuperSpeed USB 3.0 (2 metro) en ángulo derecho A a B - M/M |
Productos Relacionados
Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
Cable 3m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USB3SAB2MRA_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.