StarTech.com

Cable 3m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

ID del Producto: USB3SAB3MRA

  • 1 conector USB 3.0 'A' en ángulo derecho (macho)
  • 1 conector USB 3.0 'B' (macho)
  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
Ver otros
  • Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Retrocompatible con USB 2.0
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El cable USB 3.0 A a B de 3 metro y color negro, modelo USB3SAB3MRA, incluye un conector macho USB 'A' en ángulo derecho, lo cual permite conectar los periféricos USB 3.0 tipo 'B' a un PC, ordenador portátil o servidor, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso.

Los conectores USB 'A' en ángulo derecho permiten situar el cable contra cualquier pared u otra superficie, lo cual evita, como suele ser requisito, disponer de un espacio más grande para una conexión 'recta' entre el cable y el puerto USB.

Este cable de 3 metro, cuando se aprovecha al máximo sus características conformes a la norma para SuperSpeed USB 3.0 al utilizarlo en conjunto con un dispositivo y host USB 3.0, ofrece un ancho de banda de 5 Gbps.

Además, este cable USB 3.0 en ángulo derecho está fabricado con diseño STP ("Shielded Twisted Pair", pares [de cables] trenzados con blindaje), lo cual evita interferencias electromagnéticas y garantiza una transmisión fiable de los datos.

El cable USB3SAB3MRA USB 3.0 A a B está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con calidad y fiabilidad garantizadas.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de un PC, ordenador portátil or servidor, incluso contra cualquier pared u otra superficie
  • Transferencia de datos sin errores
  • Fiabilidad garantizada

Aplicaciones

Conexión de un periférico SuperSpeed USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor con USB 3.0 disponible, incluso en zonas de difícil acceso y espacios estrechos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 14 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 11 mm [0.4 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 116 g [4.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (negro) SuperSpeed USB 3.0 (3 metro) en ángulo derecho A a B - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
USB3SAB1MRA
Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA