StarTech.com

Cable delgado de 1m Micro USB 3.0 acodado a la derecha a USB A

Coloque sus dispositivos Micro USB 3.0 con menos estorbo de cables, según la configuración necesaria, gracias a este cable delgado y más flexible

ID del Producto: USB3AU1MRS

  • Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
  • Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • Cargue y sincronice sus dispositivos móviles sin tener que extraerlos de su estuche protector
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 0.1 g [0 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.3 cm [4.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.4 cm [8.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 69 g [2.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 3.0 slim en ángulo derecho de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable delgado de 1m Micro USB 3.0 acodado a la izquierda a USB A
USB3AU1MLS
Cable delgado de 1m Micro USB 3.0 acodado a la izquierda a USB A

Coloque sus dispositivos Micro USB 3.0 con menos estorbo de cables, según la configuración necesaria, gracias a este cable delgado y más flexible

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
Cable micro USB 3.0 delgado de 1m
USB3AUB1MS
Cable micro USB 3.0 delgado de 1m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA