StarTech.com

Cable Extensor de Extensión Estándar de 0,3m de Alimentación de Ordenador C14 a C13

Extienda en 0,3m sus cables de conexión de alimentación

ID del Producto: PXT1001

  • Un enchufe C14 y un Receptáculo C13 clasificado para llevar 125V a 10A
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Alimentación IEC 60320 C13
1 - Alimentación IEC 60320 C14
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.1 cm [4.8 in]
Ancho de la Caja 7 mm [0.3 in]
Longitud de la Caja 50 mm [2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Alimentación para Ordenadores 30 cm – C14 a C13

Certificaciones