StarTech.com

Cable de Alimentación Corriente de 2m Schuko CEE7 a IEC320 C5 Hoja de Trébol Mickey Mouse para Laptop

Alimentación o carga del portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (compatibilidad con Europa)

ID del Producto: PXTNB3SEU2M

  • 1 conector de alimentación (UE) CEE 7/7 (Schuko)
  • 1 conector IEC 320 C5 (Mickey Mouse)
  • Valor nominal para 250 V a 2,5 A
  • Conforme con VDE, RoHS
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C5
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 205 g [7.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 214 g [7.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (2 m) de alimentación para ordenador portátil - 3 ranuras para UE

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m de Alimentación con 3 Clavijas para Ordenador Portátil - Cable Schuko CEE7 a C5 Hoja de Trébol
PXTNB3SEU1M
Cable de 1m de Alimentación con 3 Clavijas para Ordenador Portátil - Cable Schuko CEE7 a C5 Hoja de Trébol

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA